- Produkty
- E20217
Światłowodowy czujnik w układzie bramki
E20217
FE-30-P-A-M6/2M
Światłowodowy czujnik w układzie bramki
E20217
FE-30-P-A-M6/2M
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: E20328 Porównanie produktów: E20217 / E20328 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Aplikacja
Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Strefa działania
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OIF |
---|
Zasieg [mm] | 270 |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|
Dane mechaniczne
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
---|---|
Gwint głowicy pomiarowej | M6 |
Długość głowicy [mm] | 35 |
Długość [mm] | 2000 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 30 |
Układu światłowodu |
|
Materiał | Adapter: PA |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | aluminium |
Materiał pancerza | PVC |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|