Wspornik kątowy
E20593
ANGLE BRACKET OBF
Wspornik kątowy
E20593
ANGLE BRACKET OBF
- Łatwe, szybkie i tanie mocowanie
- Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Do bezpiecznego montażu czujników fotoelektrycznych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | dla typu OBF |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 26,9 |
---|---|
Wymiary [mm] | 20 x 54 x 20 |
Materiał | stal ocynkowana |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|