Światłowodowy czujnik w układzie bramki
E20612
FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M
Światłowodowy czujnik w układzie bramki
E20612
FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M
- Do montażu w trudno dostępnych miejscach
- Praca jako czujnik jednokierunkowy
- Do stosowania przy krótkim zasięgu
- Do docięcia do odpowiedniej długości
- Bardzo krótki promień wygięcia
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Zasada działania | Bramka świetlna |
---|---|
Aplikacja | Krótki promień wygięcia |
Strefa działania
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Zasieg [mm] | 60 |
---|
Zasieg [mm] | 130 |
---|
Zasieg [mm] | 540 |
---|
Zasieg [mm] | 160 |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 35 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
Gwint głowicy pomiarowej | M4 |
Długość głowicy [mm] | 15 |
Długość [mm] | 2000 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 10 |
Układu światłowodu | |
Wymiary rdzenia [mm] | 0,5 |
Materiał światłowodu | PMMA |
Materiał z głowicy | aluminium |
Materiał pancerza | PE |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|