Soczewka do światłowodów
E20680
LENS ATTACHMENT M4
Soczewka do światłowodów
E20680
LENS ATTACHMENT M4
- Skupienie na świetle przepuszczonym i odbieranym
- Zwiększenie zasięgu sygnału
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | do światłowodów w układzie bramki M4 |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...230 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 2,12 |
---|---|
Wymiary [mm] | M4 / L = 12 |
Opis gwintu | M4 |
Materiał | aluminium anodowany (czarny); szkło |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|