Światłowodowy czujnik w układzie bramki
E20827
FE-50-V-V-R5
Światłowodowy czujnik w układzie bramki
E20827
FE-50-V-V-R5
- Do pracy w strefach o wysokiej temperaturze
- Pokrycie ze stali nierdzewnej do stosowania w temp. do 315C
- Wariant kątowy do stosowania w ograniczonej przestrzeni
- Długi zasięg
- Krótki promień wygięcia
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Strefa działania
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OBF; ODF; OMF |
---|
Zasieg [mm] | 1000 |
---|
Zasieg [mm] | 4 |
---|
Zasieg [mm] | 800 |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -58...315 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 196 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | kątowy |
Średnica głowicy pomiarowej [mm] | 5 |
Długość [mm] | 900 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 19 |
Układu światłowodu | |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał z głowicy | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Materiał pancerza | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|