Zestaw montażowy do czujników do pozycjonowania
E20836
MONTSATZ OG
Zestaw montażowy do czujników do pozycjonowania
E20836
MONTSATZ OG
- Kompletny zestaw do montażu zaciskowego
- Łatwe, szybkie i tanie mocowanie
- Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Do montażu na pręcie montażowym
- Dostępne wszystkie położenia czujnika dzięki swobodnemu przemieszczaniu we wszystkich kierunkach
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane mechaniczne
Waga [g] | 98,5 |
---|---|
Typ montażu | Pręt montażowy; (Ø 14 mm) |
Wymiary [mm] | Ø 18,5 |
Materiał | Zacisk: cynk odlewany ciśnieniowo niklowany; mocowanie: stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|