- Produkty
- E20947
Zacisk
E20947
SYSTEM COMPONENT CLAMP ROD
Zacisk
E20947
SYSTEM COMPONENT CLAMP ROD
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Dane mechaniczne
Typ montażu | Pręt montażowy; (Ø 12 mm) |
---|---|
Wymiary [mm] | 27 x 27 x 37 |
Opis gwintu | M10 |
Materiał | Zacisk: stal nierdzewna (1.4408) |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|