Odbłyśnik do czujników refleksyjnych laserowych
E20991
REFLECTOR LASER TS-11X11
Odbłyśnik do czujników refleksyjnych laserowych
E20991
REFLECTOR LASER TS-11X11
- Do niezawodnej pracy laserowych refleksyjnych bramek świetlnych
- Łatwe mocowanie pojedynczą śrubą
- Odpowiednie do światła czerwonego i podczerwonego
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | prostokątny, do czujników laserowych refleksyjnych, M3 |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 2,6 |
---|---|
Wymiary [mm] | 11 x 11 x 6 |
Powierzchnia reflektora [mm] | 9 x 9 |
Materiał | śruba: stal nierdzewna (1.4401 / 316); podkładka sprężysta: stal nierdzewna (1.4401 / 316); Nakrętka: stal nierdzewna (1.4401 / 316); przedni panel: PMMA; podstawa: ABS |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|