- Produkty
- Akcesoria
- Akcesoria montażowe i technika zamocowań
- Pręty montażowe / profile aluminiowe
- E21081
Pręt montażowy
E21081
ROD MOUNTING STRAIGHT D10MM
Pręt montażowy
E21081
ROD MOUNTING STRAIGHT D10MM
- Do stabilnego mocowania zacisków
- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych
- Wersja prosta
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | prosty |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 102 |
---|---|
Wymiary [mm] | M8 / L = 150 |
Opis gwintu | M8 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|