Zestaw montażowy do czujników optycznych
E21240
SWIVEL MOUNT CLIP
Zestaw montażowy do czujników optycznych
E21240
SWIVEL MOUNT CLIP
- Kompletny zestaw montażowy do czujników fotoelektrycznych
- Łatwe, szybkie i tanie mocowanie
- Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Do montażu wolnostojącego
- Dostępne wszystkie położenia czujnika dzięki swobodnemu przemieszczaniu we wszystkich kierunkach
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | połączenie kulowe |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 40 |
---|---|
Typ montażu | powierzchnia |
Wymiary [mm] | 45 x 12 x 27,5 |
Materiał | mocowanie: cynk odlewany ciśnieniowo; podstawa: cynk odlewany ciśnieniowo; śruby: stal kwasoodporna |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|