Światłowodowy czujnik w układzie bramki
E21321
FE-11-EPV-O3/F1x0,5/2m
Światłowodowy czujnik w układzie bramki
E21321
FE-11-EPV-O3/F1x0,5/2m
- Do montażu w trudno dostępnych miejscach
- Praca jako czujnik jednokierunkowy
- Do docięcia do odpowiedniej długości
- Krótki promień wygięcia
- Łatwy montaż i bezpieczne mocowanie
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Zasada działania | Bramka świetlna |
---|---|
Aplikacja | Do stosowania w środowisku przemysłowym |
Strefa działania
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego | OBF; OO50; OCF |
---|
Zasieg [mm] | 56 |
---|
Zasieg [mm] | 120 |
---|
Zasieg [mm] | 500 |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 35,2 |
---|---|
Wersja głowicy czujnikowej | kątowy |
Gwint głowicy pomiarowej | M3 |
Długość [mm] | 2000 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 1 |
Układu światłowodu |
|
Wymiary rdzenia [mm] | 0,5 |
Materiał światłowodu | PMMA |
Materiał z głowicy | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Materiał pancerza | PE |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
||
---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|