Uszczelka
E30145
SEAL RING FKM G1/4
Uszczelka
E30145
SEAL RING FKM G1/4
- Do niezawodnego uszczelniania zbiorników, pojemników i rur
- Do stosowania w połączeniu z czujnikami procesowymi
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Temperatura medium [°C] | -30...200 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 4 |
---|---|
Średnica wewnętrzna [mm] | 11,6 |
Średnica zewnętrzna [mm] | 16,5 |
Materiał | FKM |
Podłączenie czujnika | G 1/4 gwint zewnętrzny |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 10 szt. |
---|