zabezpieczenie przed porysowaniem przy montażu adapterów do wspawania Aseptoflex Vario
E30162
SEALING EDGE GRINDING PROTECTION
zabezpieczenie przed porysowaniem przy montażu adapterów do wspawania Aseptoflex Vario
E30162
SEALING EDGE GRINDING PROTECTION
- Ochrona przed ścieraniem dla adapterów do wspawania, chroniąca krawędź uszczelniającą
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | ochrona krawędzi uszczelniającej adapterów do wspawania E30529 i E30531 Aseptoflex Vario |
---|---|
Aplikacja | szlifowanie wspawanych adapterów procesowych |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 816,7 |
---|---|
Materiał | VA; stal nierdzewna (1.4301 / 304) |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 3 szt. |
---|