Światłowodowy czujnik w układzie bramki
E35062
FIBRE OPTIC 5M
Światłowodowy czujnik w układzie bramki
E35062
FIBRE OPTIC 5M
- Do pracy z podczerwonymi czujnikami temperatury
- Do pracy w strefach o wysokiej temperaturze
- Pokrycie ze stali nierdzewnej do stosowania w temp. do 250 C
- Odporne na wiele żrących chemikaliów
- Krótki promień wygięcia
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | podłączenie do czujników temperatury na podczerwień TWxx11 |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...250 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 365 |
---|---|
Połączenie światłowodowe | ¼"-36UNS-2A |
Wersja głowicy czujnikowej | prosty |
Długość [mm] | 5000 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 120 |
Układu światłowodu | |
Materiał światłowodu | kwarc / kwarc |
Materiał z głowicy | CuNiZn |
Materiał pancerza | stal kwasoodporna |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|