Zestaw montażowy do czujników 3D
E3D301
MOUNTING SET SMART CAM
Zestaw montażowy do czujników 3D
E3D301
MOUNTING SET SMART CAM
- Kompletny zestaw do montażu zaciskowego
- Szybki i łatwy montaż
- Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Do montażu na pręcie
- Dostępne wszystkie położenia czujnika dzięki swobodnemu przemieszczaniu we wszystkich kierunkach
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | Zacisk montażowy, dla typu, O3D |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 151 |
---|---|
Typ montażu | Pręt montażowy; (Ø 14 mm) |
Materiał | mocowanie: stal nierdzewna (1.4301 / 304); Zacisk: stal nierdzewna (1.4408) |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|