Folia refleksyjna
E3M142
REFLECTION TAPE IRF 1800 210X297MM
Folia refleksyjna
E3M142
REFLECTION TAPE IRF 1800 210X297MM
- Do automatycznego śledzenia poprzedzających pojazdów
- Do prostej i niezawodnej kontroli odległości za pomocą kamer 3D
- Odpowiednie do stosowania w maszynach mobilnych
- Tłumienie zakłóceń powodowanych przez bezpośrednio padające światło słoneczne
- Łatwy montaż przez przyklejenie
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 30,2 |
---|---|
Powierzchnia reflektora [mm] | 210 x 297 |
Materiał | Mikrokulki szklane; Film foliowy |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|