Przewód łączeniowy
E3R110
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 5M
Przewód łączeniowy
E3R110
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 5M
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Konstrukcja | możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Olejoodporny | tak |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Tłumienie [dB/m] | 1,6 |
Rezystancja wewnętrzna (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 Ω) |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -10...60 |
Ochrona | IP 54 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 340,4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiał | Przewód: PUR czarny | ||||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Akcesoria
Wymagane akcesoria |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Konektor: 2 x HF-Single, prosty |
Połączenie elektryczne
Przewód: 5 m, czarny, Ø 5,6 mm |