Adapter montażowy do czujników przepływu
E40199
REDADAPT G1/2"-R1/2"
Adapter montażowy do czujników przepływu
E40199
REDADAPT G1/2"-R1/2"
- Do montażu czujników przepływu w rurach
- Łatwy, szybki i pewny montaż
- Odpowiednie do czujników magnetyczno-indukcyjnych
- Niezbędne uszczelnienia dostarczane z urządzeniem
- Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | do czujników przepływu SM6 |
---|
Testy / dopuszczenia
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 251 |
---|---|
Materiał | Adapter: stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); Uszczelka: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm |
Podłączenie czujnika | G 1/2 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane R 1/2 |
Uszczelnienie | uszczelka płaska |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 2 szt. |
---|