Adapter do wspawania do czujników procesowych
E40265
WELDING ADAPT D8
Adapter do wspawania do czujników procesowych
E40265
WELDING ADAPT D8
- Adapter do wspawania do czujników procesowych
- Do stosowania w aplikacjach przemysłowych i higienicznych
- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych
- Duża wytrzymałość na ciśnienie
- Łatwa regulacja głębokości zanurzenia czujnika
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Montaż | Adapter gwintowany |
---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 50 |
Testy / dopuszczenia
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 41,05 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 13,7 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Podłączenie czujnika | Ø 8 mm |
Przyłącze procesowe | adapter do wspawania Ø 13,7 mm |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|