Aplikacja
Wykonanie | dla przepływomierza SMF | ||
---|---|---|---|
Aplikacja | przemysł spożywczy i produkcja napojów; strefy sterylne | ||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
Testy / dopuszczenia
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 3254,4 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Średnica nominalna | DN50 (2“) |
Podłączenie czujnika | flansza do urządzeń ifm |
Przyłącze procesowe | aseptyczna flansza DIN 11864-2A |
Adapter procesowy odpowiedni do standardu rury | (DIN EN 10357 seria A); (DIN 11866 seria A); (DIN 11850 seria 1); (DIN 11850 seria 2) |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | Ra ≤ 0,4 µm |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 2 szt. |
---|