Adapter do wspawania do czujników poziomu
E43002
WELDING ADAPTER 50/D16
Adapter do wspawania do czujników poziomu
E43002
WELDING ADAPTER 50/D16
- Bezpieczny montaż czujników poziomu w pojemniku
- Do stosowania w środowisku przemysłowym
- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych
- Łatwa regulacja głębokości zanurzenia czujnika
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | dla pojemnościowego czujnika poziomu LK, LI, LT, LL |
---|---|
Montaż | Adapter gwintowany |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 0,5 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | 0...80 |
---|
Testy / dopuszczenia
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 394,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 50 / L = 37,5 |
Materiał | kołnierz: stal kwasoodporna; nakrętka: stal kwasoodporna; pierścień dystansowy: mosiądz; pierścień zaciskowy: FKM |
Moment dokręcający [Nm] | 6...9 |
Podłączenie czujnika | Ø 16 mm |
Przyłącze procesowe | adapter do wspawania Ø 50 mm |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|