Złączka zaciskowa do czujników procesowych
E43013
MOUNTING ADAPTER NPT1/D16
Złączka zaciskowa do czujników procesowych
E43013
MOUNTING ADAPTER NPT1/D16
- Do montażu pojemnościowych czujników poziomu w pojemnikach
- Łatwy, szybki i pewny montaż
- Wygodne nastawianie niezbędnej głębokości zanurzenia czujnika
- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | dla pojemnościowego czujnika poziomu LK, LI, LT, LL |
---|---|
Montaż | Adapter gwintowany |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 0,5 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | 0...80 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 327 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 39 / L = 53 |
Materiał | kołnierz: stal kwasoodporna; nakrętka: stal kwasoodporna; pierścień dystansowy: mosiądz; pierścień zaciskowy: FKM |
Moment dokręcający [Nm] | 6...9 |
Podłączenie czujnika | Ø 16 mm |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1" NPT gwint zewnętrzny |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|