Adapter wkręcany
E43303
ADAPT G1/2-G1
Adapter wkręcany
E43303
ADAPT G1/2-G1
- Do montażu czujników procesowych w pojemnikach i rurach
- Łatwy, szybki i pewny montaż
- Szczególnie odpowiednie do stosowania w aplikacjach higienicznych
- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej zgodna z wymaganiami przemysłu spożywczego
- Duża wytrzymałość na ciśnienie
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Testy / dopuszczenia
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 189 |
---|---|
Materiał | stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) |
Podłączenie czujnika | G 1/2 stożek uszczelniający |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1 |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | 0,4 / 4 |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|