sprzęgło elastyczne
E60216
COUPLING V4A
sprzęgło elastyczne
E60216
COUPLING V4A
- Bezluzowe przenoszenie ruchów obrotowych
- Skuteczne tłumienie drgań
- Doskonałe wyrównywanie błędów osiowania
- Niska sztywność sprężyny skrętowej
- Niewielkie siły przywracające
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane mechaniczne
Waga [g] | 33 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 20 / L = 29 |
Materiał | kołnierz: 1.4404 (V4A/316L); Poniżej: 1.4571 (V4A/316Ti) |
Moment dokręcający [Nm] | moment dokręcający: 150 Ncm |
Średnica zewnętrzna D [mm] | 20 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 10 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 10 |
Głębokość piasty zaciskowej [mm] | 6,4 |
Nakrętka mocująca [mm] | M4 x 4 - ISO 4029 (4x) |
Długość [mm] | 29 |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 10000 |
Max. odchylenie wału od osi [mm] | ± 0,4 |
Maks. promieniowe odchylenie wału od osi [mm] | ± 0,25 |
Maks. przesunięcie kątowe [°] | ± 4,0 |
Uwagi
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |