Wtyk mostkukący dla modułów bezpieczeństwa AS-i
E7008S
Short-circuit plug f.AC509S
Wtyk mostkukący dla modułów bezpieczeństwa AS-i
E7008S
Short-circuit plug f.AC509S
- Do zastosowania z modułami bezpieczeństwa AS-Interface
- Do symulacji zwarcia
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Proste podłączanie sprawdzonym konektorem M12
- Szeroki zakres temperatury roboczej
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | wtyk mostkujący dla wejść bezpieczeństwa modułu wejść bezpieczeństwa |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 11,3 |
---|---|
Wymiary [mm] | 15 x 15 x 37 |
Materiał | PUR |
Odlewany materiał obudowy | PUR |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
---|