Osłona
E70452
Edge-Gateway/USB case
Osłona
E70452
Edge-Gateway/USB case
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | do kabla USB EC2099 |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 42,6 |
---|---|
Wymiary [mm] | 94 x 13,5 x 13,5 |
Opis gwintu | M22 x 1 |
Średnica zewnętrzna [mm] | 37 |
Materiał | POM; FKM |
Moment dokręcający [Nm] | 0,8 |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|