Światłowody szklane
E74800
Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug
Światłowody szklane
E74800
Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...80 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 570 |
---|---|
Długość [mm] | 20000 |
Minimalny promień zgięcia [mm] | 77 |
Układu światłowodu |
|
Wymiary rdzenia [mm] | 0,05 |
Średnica żyły [mm] | 2 x 0,05 |
Średnica zewnętrzna [mm] | 6 |
Materiał światłowodu | szkło |
Materiał pancerza | PU |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |