Tag RFID
E80347
ID-TAG/M5x16,5/06
Tag RFID
E80347
ID-TAG/M5x16,5/06
- Tag RFID 13.56 MHz - ISO15693
- Pewne kodowanie transporterów i produktów
- Nadaje się do montażu z plastikowym uchwytem
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | Kodowanie nośników w systemach transportu bliskiego |
---|---|
Temperatura otoczenia (gdy aktywny) [°C] | -25...85 |
Temperatura szczytowa (dgy nieaktywny) [°C] | 90 |
Dane elektryczne
Częstotliwość robocza [MHz] | 13,56 |
---|---|
Rozmiar pamięci [bit] | 896 |
Typ pamięci | EEPROM |
Typu chip | Vigo |
Liczba bloków | 28 |
Rozmiar bloku [Byte] | 4 |
Unikalny numer identyfikacyjny (UID) [Byte] | 8 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Maks. ilość cykli odczytu | nieograniczone |
Maks. ilość cykli zapisu | 100000 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...90 |
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
Zgodność | ISO 15693 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 5,3 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Typ montażu | instalacja na materiałach niemetalowych; (mocowanie śrubowe ; przyklejenie do powierzchni) |
Wymiary [mm] | M5 / L = 16,5 |
Opis gwintu | M5 |
Materiał | PA czarny |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 10 szt. |
---|
Inne dane
Zasięg odczytu przy montażu na podłożu niemetalicznym (mm)
ANT410 / DTI410 | - |
ANT411 / DTI411 | 5 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | - |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 10 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 5 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 15 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 25 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 5 |
ANT600 / DTI600 | 15 |