Rozdzielacze sygnałów
EBC062
ZDO4F049MSJ0010H10
Rozdzielacze sygnałów
EBC062
ZDO4F049MSJ0010H10
- Niewielka obudowa do użytku w ograniczonej przestrzeni
- Odporny na oleje i czynniki chłodzące
- Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
- Ogranicznik mechaniczny zabezpieczający uszczelkę O-ring przed zniszczeniem
- Wyraźnie widoczne diody LED wskazujące stan przełączenia i pracy
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] | 2 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 6 |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | NPN |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -5...60 |
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 841 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 20 x 30 x 85,5 | ||||||||
Materiał | PBT-GF20; mosiądz niklowany | ||||||||
Odlewany materiał obudowy | PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany | ||||||||
Liczba portów rozdzielacza | 4 | ||||||||
Typ złącza | M8 | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Przewód: 10 m, PUR, czarny, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm ) |
Połączenie elektryczne - gniazdo
Podłączenie | Konektor: 4 x M8; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane |
---|