Przewód łączeniowy
EC0452
BasicCable/Display inboard
Przewód łączeniowy
EC0452
BasicCable/Display inboard
- Do podłączania sterowników i modułów dialogowych
- Niezawodne przesyłanie sygnałów do urządzeń CAN
- Z opornikami obciążeniowymi magistrali CAN zintegrowanymi w obudowie styków i konektorze
- Ogromny zakres temperatury roboczej do stosowania w maszynach mobilnych
- Fabrycznie przygotowane do przesyłania napięcia zasilania i sygnałów
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | Okablowany, do BasicController i BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x |
---|---|
Aplikacja | Zasilanie; sieć CAN |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 23,2 |
---|
Uwagi
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 0,1 m; 5 x 0,34 mm² |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12 |