Przewód łączeniowy
EVC291
VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS
Przewód łączeniowy
EVC291
VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS
- Odporny na oleje i czynniki chłodzące
- Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
- Odporny na drgania i wstrząsy dzięki pierścieniowi sprzęgającemu z mechanizmem blokującym
- Diody LED wyraźnie widoczne nawet w jasnym świetle
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Zobacz notatkę techniczną w sekcji "Materiały do pobierania"
Aplikacja
Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3 |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych) [°C] | -25...90 | |
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testy / dopuszczenia
MTTF [lata] | 20027 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 47 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Odlewany materiał obudowy | TPU | ||||||||
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany | ||||||||
Materiał uszczelnienia | FKM | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Uwagi | Zobacz notatkę techniczną w sekcji "Materiały do pobierania" |
---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 0,6 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, czarny przeźroczysty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |