- Produkty
- Technika bezpieczeństwa
- Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa
- Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa
- GG507S
Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa
GG507S
GIGA-4010-US
Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa
GG507S
GIGA-4010-US
- Dla zapewnienia bezpieczeństwa maszyn
- Świadectwa zgodności z następującymi normami: EN 60947-5-3, IEC 61508 i ISO 13849
- Elektroniczne czujniki bezpieczne w razie awarii nie wymagają osobnego aktuatora
- Bezpośrednie podłączenie do przekaźników bezpieczeństwa ifm
- Możliwe połączenie szeregowe czujników
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Funkcja wyjścia | Sygnał zegara |
---|---|
Strefa dozwolona [mm] | 1...4 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 90,5 |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Typ działania | praca ciągła (bezobsługowa) |
Funkcja bezpieczeństwa | stan bezpieczny nietłumiony |
Aplikacja | Aplikacja przemysłowa |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 15 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. czas rozruchu [ms] | 5000 |
Wejścia
Maks. pojemność wejściowa Ci_max [nF] | 2 |
---|
Wyjścia
Funkcja wyjścia | Sygnał zegara |
---|---|
Dane wyjściowe | Interfejs typ B |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Maks. obciążenie pojemnościowe CL_max [nF] | 20 |
Strefa działania
Strefa dozwolona [mm] | 1...4 |
---|---|
Odległość bezpiecznego wyłączenia s(ar) [mm] | 10 |
Czasy reakcji
Odpowiedź na żądanie bezpieczeństwa [ms] | 20 |
---|---|
Czas reakcji podczas zbliżania do strefy dozwolonej [ms] | 200; (typowa 100) |
Warunki pracy
Zastosowanie | Klasa C zgodnie z EN 60654-1 zastosowania odporne na pogodę | |
---|---|---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 | |
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura otoczenia [°C] | 10...40 | |
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Współczynnik zmian temperatury [K/min] | 0,5 | |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | krótkotrwale: 5...95 %; ciągle: 5...70 % | |
Ciśnienie powietrza [kPa] | 80...106 | |
Promieniowanie jonizujące | niedopuszczalny | |
Mgła solna | nie | |
Ochrona | IP 68; IP 69K; (wg. EN 60529) |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
Klasyfikacja bezpieczeństwa
Spełnia wymogi |
|
||
---|---|---|---|
Żywotność TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Żywotność TM (dodatkowe informacje) |
|
||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 191 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 90,5 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | mosiądz powłoka specjalna; PBT |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|