- Produkty
- Technika bezpieczeństwa
- Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa
- Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa
- GG714S
Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa
GG714S
GIGA4008-2PS/SIL2/V4A/US
Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa
GG714S
GIGA4008-2PS/SIL2/V4A/US
- Dla zapewnienia bezpieczeństwa maszyn
- Świadectwa zgodności z następującymi normami: EN 60947-5-3, IEC 61508 i ISO 13849
- Elektroniczne czujniki bezpieczne w razie awarii nie wymagają osobnego aktuatora
- Podłączenie do sterowników PLC bezpieczeństwa, bezpiecznych modułów AS-i lub bezpiecznych jednostek oceniających
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | 2 x OSSD (A1 i A2) |
Strefa dozwolona [mm] | 0...6,5 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 71,5 |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Typ działania | praca ciągła (bezobsługowa) |
Funkcja bezpieczeństwa | stan bezpieczny nietłumiony |
Aplikacja | Aplikacja przemysłowa |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Napięcie znamionowe izolacji [V] | 30 |
Pobór prądu [mA] | < 30 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. czas rozruchu [ms] | 1000 |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | 2 x OSSD (A1 i A2) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Dane wyjściowe | Interfejs typ C klasa 1 |
Napięcie wyjściowe przy 24 V | Wejścia typ 1, 2 kompatybilne z EN 61131-2 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Maks. obciążenie pojemnościowe CL_max [nF] | 20 |
Strefa działania
Strefa dozwolona [mm] | 0...6,5 |
---|---|
Odległość bezpiecznego wyłączenia s(ar) [mm] | 11 |
Czasy reakcji
Odpowiedź na żądanie bezpieczeństwa [ms] | 1 |
---|---|
Czas reakcji podczas zbliżania do strefy dozwolonej [ms] | 1 |
Czas ryzyka (czas reakcji na błędy związane z bezpieczeństwem) [ms] | 20 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Współczynnik zmian temperatury [K/min] | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | krótkotrwale: 5...95 %; ciągle: 5...70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ciśnienie powietrza [kPa] | 80...106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Promieniowanie jonizujące | niedopuszczalny | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mgła solna | IEC 60068-2-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 69K; (z przykręconą odpowiednią wtyczką ifm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Promieniowanie UV | DIN ISO 4892-1, DIN ISO 4892-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chemikalia |
|
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
Klasyfikacja bezpieczeństwa
Spełnia wymogi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Żywotność TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
Żywotność TM (dodatkowe informacje) |
|
|||
PFH [1/h] | 1,0E-07 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 130 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 71,5 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); powierzchnia aktywna: PBT; Osłona obudowy: PPS GF40; okno LED: PA; nakrętki zabezpieczające: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PPS GF40; Styki: pozłacane |
---|