• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki indukcyjne
  4. Wszystkie czujniki indukcyjne
  5. IB0105

Czujnik indukcyjny

IB0105

IB-2020ZABOA/6M

Czujnik indukcyjny

IB0105

IB-2020ZABOA/6M

  • Ze stopniem zespolonego wyjścia AC/DC
  • Technologia dwuprzewodowa
  • Szeroki zakres temperatury roboczej
  • Obudowa PTB odporna na warunki rozwiązań do wytrawiania
  • Z przewodem silikonowym do stosowania w wysokich temperaturach
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ccc
  • ce
  • ukca
Cechy produktu
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Strefa działania [mm] 20
Obudowa cylindryczna
Wymiary [mm] Ø 34 / L = 82
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 20...250 AC/DC
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją nie
Wyjścia
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 6
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] 6,5
Minimalny prąd obciążenia [mA] 5
Maks. prąd upływu [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] 100; (350 (...50 °C))
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Częstotliwość przełączania AC [Hz] 25
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 50
Zabezpieczenie przed zwarciem nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie
Strefa działania
Strefa działania [mm] 20
Realny zasięg działania Sr [mm] 20 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...16,2
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histereza [% z Sr] 1...20
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...100
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 3 V
EN 55011 emisja klasa B
MTTF [lata] 611
Dane mechaniczne
Waga [g] 470
Obudowa cylindryczna
Montaż montaż niezabudowany
Wymiary [mm] Ø 34 / L = 82
Materiał obudowa: PBT; zaślepka: TPE
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Połączenie elektryczne
Wymagana ochrona bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki
Akcesoria
Dostarczane elementy
Klamry mocujące: 1
Uwagi
Uwagi
Zalecenie: Po wystąpieniu zwarcia należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 6 m, silikon; 2 x 0,75 mm²