• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki indukcyjne
  4. Wszystkie czujniki indukcyjne
  5. II5923

Czujnik indukcyjny

II5923

IIKC012BBSKG/US-104

Czujnik indukcyjny

II5923

IIKC012BBSKG/US-104

  • Do stosowania w obrabiarkach i obróbce metali
  • Odporny na oleje i czynniki chłodzące
  • Długi zasięg wykrywania zapewniający długi czas sprawności
  • Wyjątkowo krótka obudowa do montażu w ograniczonej przestrzeni
  • Stale czytelna laserowa etykieta typu
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Funkcja wyjścia normalnie zamknięte
Strefa działania [mm] 12
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane; Zwiększony zasięg działania
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...36 DC
Pobór prądu [mA] < 10; (tylko w układzie 3-przewodowym)
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Funkcja wyjścia normalnie zamknięte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Minimalny prąd obciążenia [mA] 2; (tylko w układzie 2-przewodowym)
Maks. prąd upływu [mA] 0,5; (tylko w układzie 2-przewodowym)
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 100
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 12
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...9,72
Zwiększony zasięg działania tak
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,45 / miedź: 0,35
Histereza [% z Sr] 1...20
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...85
Ochrona IP 67; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 V
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV pomiędzy przewodami
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 10 V
EN 55011 klasa B
Odporność na wibracje
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
50 cykli przemiatania częstotliwości, 1 oktawa na minutę, w 3 osiach
Odporność na wstrząsy
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms pół sinus. 3 wstrząsy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych / -40...85 °C
Próba udarowa ciągła
EN 60068-2-30 Eb 40 g 6 ms; 4000 uderzeń każdy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych / -20...50 °C
Próba natrysku solanki
EN 60068-2-52 Kb poziom rygoru 5 (4 cykle testowe)
MTTF [lata] 1101
Dopuszczenie UL
Ta -40...85 °C
Typ obudowy Type 1
Zasilanie Limited Voltage/Current
Numer UL E174191
Dane mechaniczne
Waga [g] 134
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż zabudowany
Wymiary [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Opis gwintu M30 x 1,5
Materiał obudowa: stal kwasoodporna; powierzchnia aktywna: LCP naturalny; okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: mosiądz
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 4 x 90° LED, kolor żółty
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane