Czujnik indukcyjny
IS5002
IS-3002-APKG
Czujnik indukcyjny
IS5002
IS-3002-APKG
- Prostokątna obudowa zapewniająca dużą oszczędność miejsca
- Do stosowania w ograniczonej przestrzeni
- Bardzo wysoka częstotliwość przełączania
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Wyraźnie widoczne wskazanie stanu przełączenia
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Strefa działania [mm] | 2 |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 28 x 10 x 16 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 15 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Maks. prąd upływu [mA] | 0,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 800 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
Strefa działania [mm] | 2 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...1,62 |
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||
MTTF [lata] | 3044 | ||||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 44,4 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiał | obudowa: PBT; osłona: PBT |
Moment dokręcający [Nm] | < 0,5; (z podkładką) |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 2 m, PVC, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² |
---|