Podświetlany przycisk pojemnościowy
KT6301
KTMEF-EMMFFKG/US/IO
Podświetlany przycisk pojemnościowy
KT6301
KTMEF-EMMFFKG/US/IO
- Wysoka ergonomia sterownia dotykowego czujnika
- Opóźnienie rozruchu zabezpiecza przed przypadkowymi przełączeniami
- Wskazanie stanu instalacji diodami LED RGB
- Różne opcje nastaw takie jak kolor, NO/NC lub punkty przełączeń przez IO-Link
- Regulowana jasność i czułość w środowisku wilgotnym lub kiedy operatorzy pracują w rękawicach
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Wymiary [mm] | Ø 32 / L = 39 |
Aplikacja
Zasada działania | dynamiczny; (statyczne; bistabilny parametryzowalna) |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 30 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 150 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Czasy reakcji
Czas odpowiedzi [ms] | 35 |
---|
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | normalnie otwarte / zamknięte; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; jasność; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Sensitivität |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 1 | ||||
Ilość danych binarnych | 1 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3,5 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 69K; (od czoła) |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 318 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 80,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 32 / L = 39 |
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4305 / 303); powierzchnia aktywna: PA Grilamid TR 90UV |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
||
---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|