pojemnościowy czujnik dotykowy
KTE101
KTEEFOKMMFRKG/US/IO
pojemnościowy czujnik dotykowy
KTE101
KTEEFOKMMFRKG/US/IO
- pracuje tylko w połączeniu z akcesoriami pierścieniami oznaczeń
- ustawianie czułości i ustawianie charakterystyczne do zastosowania do uniknięcia wpływu osadów i bryzgów wody
- jeden czujnik dotykowy dla wszystkich funkcji przełączających
- Aktywacja bez zużycia w czasie
- sprzeżenie zwrotne RGB z lub bez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M22 x 1 / L = 39,7 |
Aplikacja
Zasada działania | dynamiczny; statyczne; bistabilny; combination; (parametryzowalna) |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Pobór prądu |
|
---|
Wejścia
Łączna liczba wejść | 2 |
---|---|
Poziom przełączania Wysoki [V] | < 4,8; (dla bezpiecznego wyłączenia 24V : Napięcie <= Ub*0,2) |
Poziom przełączania Niski [V] | > 19,2; (dla bezpiecznego załączenia 24V : Napięcie >= Ub*0,8) |
Wejścia |
|
---|
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 1,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Czasy reakcji
Czas odpowiedzi [ms] | 64 |
---|
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | normalnie otwarte / zamknięte; PnP/nPn; statyczne; dynamiczny; bistabilny; combination; Opóźnienie załączenia i wyłączenia; jasność; Sensitivität; Warunki pracy |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link Revision | 1.1.3 | ||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 13,2 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -30...65 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 69K; (od czoła) |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||
Próba udarowa ciągła |
|
||||||||||||||
MTTF [lata] | 218 | ||||||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 48,4 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M22 x 1 / L = 39,7 |
Opis gwintu | M22 x 1 |
Materiał | obudowa: PA; nakrętka zabezpieczająca: PBT |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
|||
---|---|---|---|---|
Wymagane akcesoria |
|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
Diagramy i grafiki
application note relevant for the function
|
|
---|