- Produkty
- Czujniki
- Czujniki poziomu
- Zastosowanie w instalacjach z czynnikami chłodzącymi, myjącymi i smarującymi oraz olejami hydraulicznymi.
- LI2131
Czujnik do punktowego wykrywania poziomu
LI2131
LI0132--K-00KQPKG/US/WHG
Czujnik do punktowego wykrywania poziomu
LI2131
LI0132--K-00KQPKG/US/WHG
- Do niezawodnego punktowego monitoringu poziomu w zbiornikach i pojemnikach
- Wykrywanie poziomu minimalnego, przecieku lub przepełnienia zbiorników
- Łatwa regulacja do stanu pustego / pełnego jednym przyciskiem
- Odpowiednie do wody, olejów i chłodziw
- Zatwierdzony zgodnie z German Federal Water Act (WHG)
- Zintegrowany pomiar temperatury przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|---|
Ustawienia fabryczne | oleje; media bazujące na olejach |
Długość sondy L [mm] | 132 |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Media | Ciecze |
Stała dielektryczna medium | > 1,8 |
Zalecane medium | woda; roztwory wodne; oleje; media bazujące na olejach |
Nie stosować do | Proszę sprawdzić w instrukcji obslugi, rozdział „Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem”. |
Temperatura medium [°C] | -25...85; (Aplikacje zgodne z WHG 0...85°C) |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 0,5 |
Odporność na podciśnienie [mbar] | -500 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 15 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 1 |
Zasada pomiaru | pojemnościowy |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; IO-Link | ||||
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN | ||||
Liczba wyjść binarnych | 2 | ||||
Funkcja wyjścia |
|
||||
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 | ||||
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 | ||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe | ||||
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Ustawienia fabryczne | oleje; media bazujące na olejach |
---|---|
Długość sondy L [mm] | 132 |
Zakres aktywny A [mm] | 28 |
Zakres pomiarowy [°C] | -25...85 |
---|
Dokładność / odchylenie
Dokładność [K] | 1,5 |
---|---|
Rozdzielczość [K] | 0,1 |
Dynamiczna odpowiedź T09 [s] | 240 |
Czasy reakcji
Czas reakcji [s] | < 0,3 |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | ||||
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Ilość danych analogowych | 5 | ||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 4,5 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 |
Ochrona | IP 68; IP 69K; (7 dzień / 3 m wody / 0,3 bar: IP 68) |
Testy / dopuszczenia
Dopuszczenie | WHG; Ogólna aprobata władz budowlanych; zapobieganie przepełnieniu; wykrywanie nieszczelności | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||
MTTF [lata] | 433 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 240 |
---|---|
Materiał | PP wzmocnienie włóknem |
Materiały części w kontakcie z medium | PP |
Średnica sondy [mm] | 16 |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|