Czujnik do ciągłego pomiaru poziomu (radar z falowodem)
LR8320
LR0000--BN34ASPKG/US
Czujnik do ciągłego pomiaru poziomu (radar z falowodem)
LR8320
LR0000--BN34ASPKG/US
- Do niezawodnej kontroli poziomu w zbiornikach i pojemnikach
- Odpowiednie do wody i mediów wodnych
- System modułowy obejmujący jednostkę oceniającą i sondę
- Możliwość przystosowania do różnych wysokości pojemników przez skrócenie sondy
- Wygodna komunikacja i parametryzacja przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dla wysokich temperatur procesu: temperatura w przyłączu procesowym jest decydująca. Rzeczywista temperatura medium może być wyższa.
Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane. Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa). Zobacz notatkę techniczną w sekcji "Materiały do pobierania"
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 4 |
---|---|
Długość sondy L [mm] | 100...2000 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 3/4" NPT gwint zewnętrzny |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
Media | Ciecze |
Stała dielektryczna medium | > 5 |
Zalecane medium | woda; roztwory wodne |
Temperatura procesu [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; proszę zobaczyć uwagę w komentarzach) |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 |
Odporność na podciśnienie [mbar] | -1000 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 25 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 3 |
Zasada pomiaru | Ukierunkowana mikrofala |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 4 |
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 4 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; IO-Link |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 4 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Długość sondy L [mm] | 100...2000 |
---|---|
Zakres aktywny A [mm] | L-40 |
Zakres martwy I1 / I2 [mm] | 30 / 10 |
Częstotliwość próbkowania [Hz] | 4 |
Punkt przełączania SP [mm] | 15...L-30 |
---|---|
Punkt resetu rP [mm] | 10... L-35 |
W krokach co [mm] | 5 |
Histereza [mm] | > 5 |
Dokładność / odchylenie
Powtarzalność [mm] | 5 |
---|---|
Błąd pomiaru [mm] | ± 7 |
Błąd offsetu [mm] | 5 |
Rozdzielczość [mm] | 1 |
Dryft temperaturowy na 10K | ± 0,2 % |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 3 | ||||
Ilość danych binarnych | 4 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3,2 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 68; IP 69K; (7 dni / 1 m głębokości wody / 0,1 bara: IP 68) |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||
MTTF [lata] | 242 | ||||||
Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 444,8 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4301 / 304); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM; PEI |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4305 / 303); połączenie sondy: stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); PTFE; FKM |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 3/4" NPT gwint zewnętrzny |
Uwagi
Uwagi | Dla wysokich temperatur procesu: temperatura w przyłączu procesowym jest decydująca. Rzeczywista temperatura medium może być wyższa. |
---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
Diagramy i grafiki
Odchylenie pomiaru D na granicy zakresu pręta aktywnego
|
|
---|