- Produkty
- MQ2001
Czujniki magnetyczne
MQ2001
MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/AS
Czujniki magnetyczne
MQ2001
MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/AS
- Możliwe wykrywanie obiektów przez metalową osłonę (z metali kolorowych)
- Pewny sygnał przełączający nawet przy silnym zabrudzeniu czujnika
- Trwałość i wytrzymałość na uderzenia dzięki wykonaniu powierzchni aktywnej z metalu
- Wyjątkowo niewielka konstrukcja do stosowania w ograniczonej przestrzeni
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny
Artykuły alternatywne: IQ2001 Porównanie produktów: MQ2001 / IQ2001 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 5 |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 20 x 8 x 32 |
Aplikacja
Media | Tylko dla ferromagnetyków |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Napięcie znamionowe izolacji [V] | 60 |
Pobór prądu [mA] | < 30 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 0,3 |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Maks. prąd upływu [mA] | 0,1 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 300 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
Strefa działania [mm] | 5 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...4,05 |
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji | stal: 1 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | < 10 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | 10 |
Powtarzalność [% z Sr] | 10 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -30...85 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Próba udarowa ciągła |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 1647 | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 38,4 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | 20 x 8 x 32 |
Materiał | cynk odlewany ciśnieniowo; okno LED: TPU; wypełnienie: PUR |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; trudnopalny (IEC 60332-2, UL: FT2) |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; Nakrętka: Nakrętka radełkowana, obrotowe |