Wzmacniacz separacyjny dla czujników Namur
N0539A
NV1222/24VDC/TR/1D/1G
Wzmacniacz separacyjny dla czujników Namur
N0539A
NV1222/24VDC/TR/1D/1G
- Do obsługi czujników iskrobezpiecznych w strefach niebezpiecznych
- Niezawodny monitoring zwarć i przerwań przewodów
- Łatwe programowanie funkcji wyjściowej
- Wyświetlacz LED do kontroli operacji, stanu przełączenia i pracy
- Szybki i łatwy montaż na szynie DIN
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Aplikacja
Aplikacja | monitorowanie zwarcia; Monitorowanie ciągłości przewodu |
---|
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] | -15...25 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Liczba kanałów | 2 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 3,5 |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 5000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
Testy / dopuszczenia
Dopuszczenie | FIDI 20 ATEX 0022X; IECEx FIDI 20.0003X | ||||
---|---|---|---|---|---|
Oznaczenie ATEX | II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
I (M1) [Ex ia Ma] I | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [lata] | 345 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 198,4 |
---|
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | zaciski: ...2,5 mm² |
---|
Inne dane
Maksymalne wartości dla obwodu sterującego
przy zachowaniu iskrobezpieczeństwa | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ia Ga] IIA | [Ex ia Ma] I |
Napięcie [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Prąd [mA] | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
Moc [mW] | 45 | 45 | 45 | 45 |
Induktancja zewnętrzna [mH] | 121,5 | 486,3 | 972,7 | 1000 |
lub Lo/Ro [mH/Ω] | 0,79 | 3,16 | 6,33 | 10,39 |
Pojemność zewnętrzna [µF] | 2,41 | 16,8 | 75 | 95 |