Dalmierz laserowy
O1D104
O1DLFNKG/IO-LINK
Dalmierz laserowy
O1D104
O1DLFNKG/IO-LINK
- Niezawodne optyczne wykrywanie obiektów o dużych zasięgach do 10 m
- Precyzyjna eliminacja tła
- Skalowalny zakres pomiarowy i funkcja okien
- Do zastosowań z eliminacją tła
- Doskonały stosunek ceny do wydajności
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Klasa ochrony laserowej | 2 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Aplikacja
Konstrukcja | Tłumienie tła |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 150 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Typ. czas życia [h] | 50000 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Wykonanie elektryczne | NPN |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (programowalny) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 200 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
Maks. szerokość plamki świetlnej [mm] | 15 |
---|---|
Maks. wysokość plamki światła [mm] | 15 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | 10 m |
Tłumienie tła: dostępne | tak |
Tłumienie tła [m] | 10...100 |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy [m] | 0,2...10; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji) |
---|---|
Częstotliwość próbkowania [Hz] | 5 |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
SIO tryb | tak |
Wymagany typ portu mastera | A |
Ilość danych analogowych | 2 |
Ilość danych binarnych | 1 |
Min.czas cyklu procesu [ms] | 6 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
Klasa ochrony laserowej | 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uwagi dotyczące ochrony lasera |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [lata] | 106 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 285,5 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiał | obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo; szybka przednia: szkło; okno LED: PC |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|