Kamera 3D
O3X120
O3XIOOKG/E1/GM/S/60
Kamera 3D
O3X120
O3XIOOKG/E1/GM/S/60
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Rozdzielczość obrazu 3D [px] | 224 x 172 |
Kąt widzenia 3D [°] | 58 x 44 |
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] | 20 |
Aplikacja
Aplikacja | wyjście danych obrazu 3D |
---|
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] | -15...20 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
Pobór prądu [mA] | < 170; (wartość średnia dla 24 VDC; prąd szczytowy impuls.: <350) |
Moc pobierana [W] | 4 |
Klasa ochrony | III |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 850 |
Czujnik obrazu | PMD 3D ToF-Chip |
Zintegrowane oświetlenie | tak; (podczerwień: 850 nm niewidzialne promieniowanie) |
Strefa działania
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 50...3000 | ||
---|---|---|---|
Uwaga dotycząca zasięgu działania |
|
||
Rozdzielczość obrazu 3D [px] | 224 x 172 | ||
Kąt widzenia 3D [°] | 58 x 44 | ||
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] | 20 |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy [m] | < 30; (w zależności od ustawień, wielkości obiektu i współczynnika odbicia) |
---|
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | z komputera PC za pomocą oprogramowania ifm Vision Assistant lub XML-RPC |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | Ethernet |
---|---|
Typ użycia | nastawa parametru; Transmisja danych |
Liczba interfejsów Ethernet | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Prędkość transmisji | 10; 100 | |||
Protokół | TCP/IP | |||
Ustawienia fabryczne |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -10...40 | ||
---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||
Temperatura składowania [°C] | -40...85 | ||
Ochrona | IP 50 | ||
Maks. odporność na oświetlenie zewnętrzne [klx] | 8 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||
Klasa ochrony laserowej | 1 | ||||||||
Uwagi dotyczące ochrony lasera |
|
||||||||
Bezpieczeństwo elektryczne |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 241,1 |
---|---|
Wymiary [mm] | 80 x 43,5 x 21 |
Materiał | obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo; szybka przednia Illu: PMMA |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Przewód: 1 m, PVC |
Połączenie elektryczne - Złącze Ethernet RJ45
RJ45_Steckverbinder | Konektor: 1 x RJ45 |
---|
Inne dane
Pole widzenia
bez korekcji dystorcji | |||
Zakres pomiarowy / dystans [m] | Długość [m] | Szerokość [m] | |
0,50 | 0,50 | 0,40 | |
1,00 | 1,10 | 0,80 | |
1,50 | 1,60 | 1,20 | |
2,00 | 2,20 | 1,70 | |
2,50 | 2,70 | 2,10 | |
3,00 | 3,30 | 2,50 |
Powtarzalność
Zakres pomiarowy / dystans [m] | Czas ekspozycji [µs] | Powtarzalność | Dokładność [mm] |
Zmierzone wartości odległości (1 Sigma) na szarych obiektach | |||
współczynnik odbicia 18 % [mm] | |||
0,1...0,25 | 200 | ± 4 | ± 5 |
0,25...0,5 | 400 | ± 4 | ± 5 |
0,5...1 | 1000 | ± 6 | ± 10 |
1...2 | 2000 | ± 12 | ± 20 |
2...3 | 2000 | ± 50 | ± 40 |
Powtarzalność | |
bazujący na | pomiar odległości pojedynczego piksela |
Mierzone od | środek obrazu z filtrem medianowym |
Temperatura otoczenia | 20° C |
dryft temperatury
-10...+40° C [mm/K] |
0,2 |
Względna dokładność
typowa |
± 4 |
mierzone przy refleksyjności od 18% do 90% |