Czujnik typu bramka - nadajnik
O5S501
O5S-OOKG/2M
Czujnik typu bramka - nadajnik
O5S501
O5S-OOKG/2M
- Bardzo długi zasięg
- Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Wyraźnie widoczne wskazanie gotowości do pracy
- Doskonały stosunek ceny do wydajności
- Z przewodem połączeniowym
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Aplikacja
Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 20 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 624 |
Strefa działania
Nadajnik / odbiornik | nadajnik |
---|---|
Zasięg [m] | < 25 |
Regulowany zasięg | nie |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 625 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 617 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 140 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan | |
Wymiary [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiał | obudowa: PA; Ramka frontowa: stal kwasoodporna; przyciski: TPU | |
Materiał soczewki |
|
|
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
Diagramy i grafiki
wykres wzmocnienia
|
|
---|