Dalmierz laserowy
OGD550
OGDLFCKG/IO-LINK/US
Dalmierz laserowy
OGD550
OGDLFCKG/IO-LINK/US
- Mała kompaktowa konstrukcja ze standardowym gwintem M18 i technologią pomiaru czasu przelotu światla PMD
- pomiar z milimetrową dokładnością i monitorowanie odległości w trakcie procesu produkcji
- Zasięg niezależny od barwy
- Jednoczesne sygnały odległości i refleksyjności w celu poprawy stabilności procesu
- Wygodna obsługa przyciskami lub parametryzacja przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Klasa ochrony laserowej | 1 |
Obudowa | prostopadłościan z gwintem M18 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 45; (24 V) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 650 |
Wejścia
Wejścia | Laser włączony / wyłączony |
---|
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
---|---|
Funkcja wyjścia | 2 x normalnie otwarte / normalnie zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 20 |
---|
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 40 |
---|
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 60 |
---|
Strefa działania
Maks. średnica plamki światła [mm] | 5 |
---|---|
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Tłumienie tła [m] | < 20 |
Zakres pomiaru / nastaw
Ustawianie zakresu refleksyjności obiektu [%] | 6...900; (współczynnik odbicia; 6 % czarny papier; 100 % biały papier) |
---|
Zakres pomiarowy [m] | 0,05...2 |
---|---|
Częstotliwość próbkowania [Hz] | 60 |
Zakres pomiarowy [m] | 0,05...2 |
---|---|
Częstotliwość próbkowania [Hz] | 120 |
Zakres pomiarowy [m] | 0,05...1 |
---|---|
Częstotliwość próbkowania [Hz] | 180 |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | Odległość / refleksyjność; histereza / okno; Sensitivität; wyjście prądowe / napięciowe; Modulacja sekwencyjna w celu uniknięcia wzjemnych zakłóceń przez podobne czujniki |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1.3 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
SIO tryb | tak | ||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 5 | ||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy; licznik cykli przełączania | ||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||||||
Uwaga |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||
Temperatura składowania [°C] | -30...80 | ||
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa ochrony laserowej | 1 | ||||||||||
Uwagi dotyczące ochrony lasera |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 319 | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 133,13 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan z gwintem M18 |
Wymiary [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; szybka przednia: PMMA |
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
Diagramy i grafiki
|
|
---|
Wykres histerezy do pomiaru odległości / tryb pracy: FINE
|
|
---|
Wykres histerezy do pomiaru odległości / tryb pracy: STD
|
|
---|
Wykres histerezy do pomiaru odległości / tryb pracy: FAST
|
|
---|
|
|
---|
krzywa histerezy dla refleksyjności obiektu
|
|
---|
Inne dane
Parametr | Zakres ustawień | Ustawienia fabryczne |
SEL1 | Dist / Refl | Dist |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF | Hno |
SP1 [mm] | 50...2000 | 1000 |
SP1 [%] | 6...900 | 10 |
nSP1 [mm] | 50...2000 | 900 |
FSP1 [cm] | 50...2000 | 1100 |
SF1 [mm] | 10...500 | 50 |
bSP1 [%] | 6...900 | 40 |
dSP1 [%] | 6...900 | 30 |
SF1 [%] | 1...100 | 10 |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
SEL2 | Dist / Refl | Dist |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
nSP2 [mm] | 50…2000 | 1800 |
FSP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SF2 [mm] | 10…500 | 50 |
bSP2 [%] | 6…900 | 20 |
dSP2 [%] | 6…900 | 10 |
SF2 [%] | 1…100 | 10 |
dS2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dr2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dSO [s] | 0…0,01...5 | 0,1 |
diS | On / OFF | On |
colr | rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou | G1ou |
P-n | PNP,NPN | PNP |
OPEr (operating mode) | FINE,STD, FAST | FINE |
SEQ | auto; S1...S5 | auto |
Wartości podane dla | |
Obce światło na obiekcie | < 10 klx |
stałe warunki otoczenia | 23 °C / 960 hPa |
minimalny czas włączania w minutach | 15 |