Czujnik refleksyjny
OI5007
OIP-FPKG
Czujnik refleksyjny
OI5007
OIP-FPKG
- Bardzo długi zasięg
- Z terminalem zaciskowym obracanym o 90
- Programowalny tryb światło włącz/ciemno włącz
- Szeroki zakres napięcia roboczego
- Łatwe osiowanie widocznym światłem czerwonym
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Aplikacja
Konstrukcja | Filtr polaryzacyjny |
---|---|
Zasada działania | Czujnik refleksyjny |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...55 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 25; ((24 V)) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 660 |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 65 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
Zasięg w odniesieniu do odbłyśnika pryzmatycznego [m] | 0,15...2; (Odbłyśnik Ø 80 E20005) |
---|---|
Regulowany zasięg | tak |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 200 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Filtr polaryzacyjny: dostępny | tak |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 661 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 127 | |
---|---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana | |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Opis gwintu | M30 x 1,5 | |
Materiał | PBT; PPO modyfikowany | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | zaciski: ...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 7...13 mm; Dławik kablowy: M20 X 1,5 |
---|
Diagramy i grafiki
wykres wzmocnienia
|
|
---|