Czujnik typu bramka - Nadajnik
OJ5038
OJSLOOKG/SO/AS
Czujnik typu bramka - Nadajnik
OJ5038
OJSLOOKG/SO/AS
- Bezbłędne wykrywanie niewielkich obiektów
- Wyjątkowo niewielka obudowa do zastosowań w robotyce, montażu i przenoszeniu
- Łatwe osiowanie widocznej plamce laserowej
- Bardzo długi zasięg
- Łatwy montaż przez wpinanie do podstawy montażowej
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Klasa ochrony laserowej | 1 |
Obudowa | prostopadłościan |
Aplikacja
Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 12 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 650 |
Typ. czas życia [h] | 50000 |
Wyjścia
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
---|
Strefa działania
Nadajnik / odbiornik | nadajnik |
---|---|
Zasięg [m] | < 15 |
Regulowany zasięg | nie |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 24 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa ochrony laserowej | 1 | ||||||||||
Uwagi dotyczące ochrony lasera |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 918 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 27,2 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan | |
Wymiary [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiał | obudowa: ABS; mocowanie: cynk odlewany ciśnieniowo; okno LED: SEPS; przycisk: SEPS | |
Materiał soczewki |
|
|
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
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
Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A |
---|