Wzmacniacz światłowodowy
OO5001
OOF-FPKG/M12/KL4
Wzmacniacz światłowodowy
OO5001
OOF-FPKG/M12/KL4
- Do zastosowań wymagających kilku światłowodów do wykrywania położenia
- Niewielka obudowa do użytku w ograniczonej przestrzeni
- Do dokładnego wykrywania niewielkich części
- Wyświetlacz z funkcją graficzną ułatwiający wprowadzanie ustawień
- Do obsługi tanimi światłowodami akrylowymi
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane. Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa).
Cechy produktu
Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Aplikacja
Konstrukcja | Wyjście diagnostyczne |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 12...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 50; ((24 V)) |
Maks. pobór energii [VA] | 1,2 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 630 |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | PNP | |
---|---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny) | |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 | |
Wyjście diagnostyczne | tak | |
Maksymalny prąd obciążenia wyjścia diagnostycznego [mA] | 200 | |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 | |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1500 | |
Uwagi dotyczące częstotliwości przełączania [Hz] |
|
|
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe | |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | |
Funkcja czasu [s] | 0,001...0,1 |
Strefa działania
Zasięg [m] | < 3,8; (Bramka świetlna) |
---|---|
Zasięg [mm] | 0...300; (Czujnik dyfuzyjny) |
Regulowany zasięg | tak |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | automatyczne i ręczne ustawienie punktu przełączania; funkcje logiczne AND, OR; drugi punkt przełączania |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 486 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 79,9 x 79,4 x 70,7 |
Liczba kanałów | 4 |
Połączenie światłowodowe | FE-11 / FT-11 |
Materiał | obudowa: ABS; okno wyświetlacza: PMMA; okno LED: SEPS; osłona: cynk odlewany ciśnieniowo powlekane plastikiem (PA) |
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Blokada elektroniczna | tak |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|