Czujnik typu bramka - odbiornik
OU5047
OUE-HPKG/US-100-DPO
Czujnik typu bramka - odbiornik
OU5047
OUE-HPKG/US-100-DPO
- Bardzo długi zasięg
- Niewielka obudowa do użytku w ograniczonej przestrzeni
- Wyraźnie widoczne wskazanie stanu przełączenia
- Szeroki zakres napięcia roboczego
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Aplikacja
Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...55 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 20; ((24 V)) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 880 |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 140 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
Nadajnik / odbiornik | odbiornik |
---|---|
Zasięg [m] | < 6 |
Regulowany zasięg | tak |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 618 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 73,5 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan | |
Wymiary [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Materiał | PPO modyfikowany | |
Materiał soczewki |
|
|
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
Diagramy i grafiki
wykres wzmocnienia
|
|
---|